Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

286340
M22-DI4-*-*

Eaton Moeller® series pulsante di posizione M22, RMQ-Titan, Attuatori non a filo, ad impulso, quadruplo, pulsanti opposti con interblocco meccanico, selezionabile, dicitura speciale, Ghiera frontale colore titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore a 4 posizioni
Sigla catalogo
286340
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.022 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
UL File No.: E29184
CSA
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL
DNV
GL
LR
Note catalogo
Note sulle iscrizioni personalizzate → Scheda tecnica, informazioni aggiuntive sul prodotto (link)
Codice modello
M22-DI4-*-*

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Altro
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso
Colore ghiera frontale
Cromo
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Non a filo
Comando tradizionale
Caratteristiche
etichettato
Dotato di:
Ghiera frontale
Funzioni
Pulsanti opposti con interblocco meccanico
Iscrizione
Possibilità di iscrizione individuale
Tipo di lente
rotondo
Numero di postazioni di comando
4

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 3R
NEMA 12
IP66
NEMA 4x
NEMA 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
NEMA 4x
Durata meccanica
200.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni anteriori: 55 x 55 mm
Tipo
Pulsante

Esporta le caratteristiche del prodotto