Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 NC, *V DC, Comando in corrente continua, Morsetti a bullone
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
|
| Sigla catalogo |
290113
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
68 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.296 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA CE IEC/EN 60947-4-1 UL UL 60947-4-1 VDE 0660 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLDX UL File No.: E29096 IEC/EN 60947 |
| Note catalogo |
Contatti secondo EN 50012
|
| Codice modello |
DILM15-01(*VDC)
|
| Resistenza agli urti |
3,4 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 5,7 g, Contatto principale N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 3,4 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms |
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Numero di contatti principali (contatto NA) |
3
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
45 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
18 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
21 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
20 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
50 A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.8 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
15.5 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
4.5 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
124 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
124 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
100 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
70 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947) |
155 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
15.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
15.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
15.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
12.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V |
20 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V |
15 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V |
20 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
4.6 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
8 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz |
8.4 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
2 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
3.4 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
4.4 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Disturbi emessi |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Dotato di: |
Contatto specchio
Circuito di spegnarco a varistore |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata meccanica |
10.000.000 di manovre (comando in DC)
|
| Massima frequenza di manovra |
5000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Resistenza per polo |
4.6 mΩ
|
| Categoria d'uso |
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Grandezza |
Grandezza 1
|
| Tempo arco |
10 ms
|
| Tensione di diseccitazione |
Almeno raddrizzatore a ponte livellato bifase o trifase
0,6 - 0,15 x UC, Comando in DC |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,85 - 1,1 V DC x Uc (solo con modulo contatti ausiliari con 3 o più contatti NC)
0,8 - 1,1 V DC x Uc |
| Potenza assorbita (inserzione), DC |
4.5 W
|
| Potenza assorbita (tenuta), DC |
4.5 W
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
12 V
|
| Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
31 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
12 ms
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
1 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
3 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
10 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
10 HP
|
| Isolamento sicuro |
400 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140 |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
60 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 45 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
30/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
25 A, Classe RK5/ 60 A Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
30/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
25 A, Classe RK5/60 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V |
63 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V |
50 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V |
20 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V |
20 A gG/gL
|
| Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti |
90 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
15 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori |
7,8 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7.5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 9 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 11 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 2 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 3 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 9,6 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 7.5 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA) |
10 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA) 60 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA) 60 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza |
20 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
20 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno |
14 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast |
20 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
20 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
20 A, Potenza nominale d’impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
M3.5, Morsetto a vite
|
| Dimensione cacciavite |
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive |
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
10 mm
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 4) mm² |
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0.75 - 2.5) mm² 1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
Tipo singolo 18 - 10, tipo doppio 18 - 14
|