Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

400NHG2B
Codice del modello: NH FUSE 400A 500V GG/GL SIZE 2

Fusibile NH per bassa tensione Bussmann series di Eaton, linguetta a impugnatura sotto tensione, 500 V, 400 A, 120 kAIC, indicatore di stato del fusibile combinato, connessione terminale lama, classe C gL/gG, corpo quadrato con contatti a lama, Corpo in ceramica

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
400NHG2B
EAN
5027590479776
UPC
051712626194
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
71 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
659 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 400A 500V GG/GL SIZE 2

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe gG/gL
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
62 Hz

Product specifications

Dimensione fusibile
NH2
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Accessori

Adatto per
Base per fusibili NH Unipolare SD2-D
Microinterruttore 170H0235
Microinterruttore 170H0236
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4
Base per fusibili NH Tripolare TD2-D

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.