Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

63NHM00B
FUSE NH SIZE 00 AM 63A 500V

Eaton Cartuccia fusibile, bassa tensione, 63 A, AC 500 V, NH00, aM, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
63NHM00B
EAN
5027590485661
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
191 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
FUSE NH SIZE 00 AM 63A 500V

Accessori

Adatto per
Base per fusibili NH Unipolare SD00-D
Microinterruttore 170H0236
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4
Base per fusibili NH Tripolare TD00-D

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe aM
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH00
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto