Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

63NHM1B
NH FUSE 63AMP 500V AM SIZE 1

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 63 A, AC 500 V, NH1, aM, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura Parte inferiore tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
63NHM1B
EAN
5027590485685
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
407.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 63AMP 500V AM SIZE 1

Accessori

Adatto per
Base per fusibili NH Unipolare SD1-D
Microinterruttore 170H0236
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4
Base per fusibili NH Tripolare TD1-D

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe aM
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH1
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto