Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

80NHM00B

Eaton Cartuccia fusibile, bassa tensione, 80 A, AC 500 V, NH00, aM, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
80NHM00B
EAN
5027590491020
UPC
051712205931
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
198.66 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 80A 500V SIZE 00 AM

Accessori

Adatto per
Microinterruttore BVL50

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe aM
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH02
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto