Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9701-0200
Codice del modello: DG1-323D7EB-C20C

Eaton DG1 Convertitore di frequenza, 240 V AC, trifase, 4,3 A, NEMA Altro, IP20, FS0, Disturbo radio, Chopper frenatura

General specifications

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton DG1
Sigla catalogo
9701-0200
EAN
4015081939688
Lunghezza/profondità del prodotto
173.5 mm
Altezza prodotto
268.7 mm
Larghezza prodotto
127 mm
Peso prodotto
2.1 kg
Certificazione/i
CE
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-3
UL
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
C-Tick
EAC
CUL
Note catalogo
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
Codice modello
DG1-323D7EB-C20C

Features & Functions

Caratteristiche
Sostituzione della ventola senza utensili
Ventola a temperatura controllata
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: Power Xpert inControl
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile

General information

Capacità volume aria
24 m³/h
Lunghezza cavo
C3 ≤ 50 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
C2 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Classe ambientale
3C2, 3S2 (qualità dell’aria)
Dotato di:
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Inverter IGBT
Chopper frenatura
Display grafico multilinea
Filtro soppressione radiodisturbo
Induttanza circuito intermedio
Circuito intermedio a tensione continua
resistenza di frenata
Unità di controllo
Collegamento PC
Grandezza
FS0
Posizione di montaggio
Verticale
Numero di slot
2 (espansione)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l’uso in diversi ambienti EMC
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
C1: con filtro esterno, solo per emissioni condotte
Livello/funzione di sicurezza
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLC Cat 1)
Resistenza agli urti
Test di caduta UPS (per pesi all'interno del telaio UPS)
Conservazione e trasporto: massimo 15 g, 11 ms (all'interno della confezione)
meccanico, secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Vibrazione
Resistenza: 5 - 15,8 Hz, Ampiezza 1 mm (picco)
Resistenza: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Ampiezza di accelerazione massima
Resistenza: 5 - 150 Hz, Secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 3000 m
Max. 1000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 2000 m per sistemi TN con messa a terra ad angolo
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-30 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Main circuit

Limitazione di corrente
0,1 - 2 x IH (CT), motore, circuito principale
Efficienza
96,37 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
23 W al 25% di corrente e 0% di velocità
26 W al 100% di corrente e 50% di velocità
26 W al 25% di corrente e 50% di velocità
31 W al 50% corrente e 50% di velocità
34 W al 100% corrente e 0% di velocità
34 W al 50% corrente e 90% di velocità
41 W al 50% corrente e 0% di velocità
47 W al 100% di corrente e 90% di velocità
Corrente in ingresso ILN a sovraccarico di 110%
5.6 A
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
4.3 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
0,1 mA
Distorsione della corrente principale
29.9 %
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 60 secondi
Tensione di rete - max
208 V
Tensione di rete - max
240 V
Modalità operativa
Controllo U/f
Regolazione della coppia
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Frequenza di ingresso - max
400 Hz
Tensione di uscita (U2)
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 110%
5.28 A
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
5.55 A
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
66 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
4.8 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
3.7 A
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
1.1 kW
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz, 1–fase
0.75 kW
Tensione nominale di esercizio
240 V AC, trifase
230 V AC, trifase
Risoluzione
0.01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
10 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
4 kHz, 1 - 12 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Tensione nominale - max
240 VAC

Motor rating

Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
3.2 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
4.6 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
3.2 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
4.2 A
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
1 HP

Apparent power

Potenza apparente a 230 V
1.9 kVA
Potenza apparente a 240 V
2 kVA

Braking function

Resistenza di frenata
30 Ω
Coppia frenante
Regolabile al 150 % (I/Ie), DC - Circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Regolabile al 150 %, DC - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
425 VDC

Control circuit

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
8
Numero di uscite (analogiche)
2
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
3 (tipo parametrizzabile, 2 contatti in scambio e 1 normalmente aperto, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max 250 mA opzioni incl.)

Communication

Interfaccia di comunicazione
DeviceNet, opzionale
PROFIBUS, opzionale
SmartWire-DT, opzionale
Modbus TCP, tipo integrato
CANopen®, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
BACnet MS/TP, tipo integrato
Ethernet IP, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
Insieme al modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD
Protocollo
BACnet
CAN
DeviceNet
EtherNet/IP
MODBUS
Altri sistemi bus
PROFIBUS
PROFINET IO
TCP/IP

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
53 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
3.7 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
11.4 W
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
Non pertinente, dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Il prodotto soddisfa i requisiti normativi
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto