Eaton DG1 Convertitore di frequenza, 240 V AC, trifase, 132,2 A, IP54, NEMA 12, FS5, Disturbo radio
| Nome prodotto |
Convertitore di frequenza Eaton DG1
|
| Sigla catalogo |
9701-5107-00P
|
| EAN |
4015081734962
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
340.7 mm
|
| Altezza prodotto |
888.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
288 mm
|
| Peso prodotto |
68.3 kg
|
| Certificazione/i |
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5 C-Tick UkrSEPRO UL File No.: E134360 CUL UL508 RoHS, ISO 9001 CE Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 IEC/EN61800-3 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN 61800-3 CSA-C22.2 No. 274-13 UL Safety requirements: IEC/EN 61800-5 Certified by UL for use in Canada EAC |
| Codice modello |
DG1-32143FN-C54C
|
| Potenza apparente a 230 V |
67.7 kVA
|
| Potenza apparente a 240 V |
70.7 kVA
|
| Resistenza di frenata |
1.4 Ω
|
| Coppia frenante |
Max. 30 % MN, Standard - Circuito principale
Regolabile al 150 %, DC - Circuito principale Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale Regolabile al 150 % (I/Ie), DC - Circuito principale |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
425 VDC
|
| Altitudine |
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 2000 m per sistemi TN con messa terra ad angolo Max. 3000 m Max. 1000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Interfaccia di comunicazione |
BACnet MS/TP, tipo integrato
Ethernet IP, tipo integrato DeviceNet, opzionale PROFIBUS, opzionale SmartWire-DT, opzionale Modbus RTU, tipo integrato Modbus TCP, tipo integrato CANopen®, opzionale |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Insieme al modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD |
| Protocollo |
PROFIBUS
CAN DeviceNet Altri sistemi bus BACnet TCP/IP PROFINET IO EtherNet/IP MODBUS |
| Numero di ingressi (analogici) |
2
|
| Numero di ingressi (digitali) |
8
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Numero di uscite (digitali) |
1
|
| Numero di uscite relè |
3 (tipo parametrizzabile, 2 contatti in scambio e 1 normalmente aperto, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (esterni, max 250 mA opzioni incl.)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1336 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dettagli dissipazione del calore |
Funzionamento (con sovraccarico del 150%), possibilità di declassamento
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
143 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
19.32 W
|
| Caratteristiche |
Ventola temperatura controllata
Ventola accessibile dall'esterno Parametrizzazione: Fieldbus Parametrizzazione: Tastiera Parametrizzazione: Power Xpert inControl |
| Capacità volume aria |
395 m³/h
|
| Lunghezza cavo |
C3 ≤ 50 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
200 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore C2 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore |
| Grado di protezione |
IP54
NEMA 12 |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Classe ambientale |
3C2, 3S2 (qualità dell’aria)
|
| Dotato di: |
Centralina
Filtro soppressione radiodisturbo Induttanza circuito intermedio Display grafico multilinea Inverter IGBT Circuito intermedio a tensione continua Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB Collegamento PC |
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Numero di slot |
2 (espansione)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Classe di disturbo radio |
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l’uso in diversi ambienti EMC
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali). C1: con filtro esterno, solo per emissioni condotte |
| Livello/funzione di sicurezza |
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLC Cat 1)
|
| Resistenza agli urti |
Test di caduta UPS (per pesi all'interno del telaio UPS)
Conservazione e trasporto: massimo 15 g, 11 ms (all'interno della confezione) meccanico, secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27 |
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Vibrazione |
Resistenza: 5 - 15,8 Hz, Ampiezza 1 mm (picco)
Resistenza: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Ampiezza di accelerazione massima Resistenza: 5 - 150 Hz, Secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6 |
| Grandezza |
FS5
|
| Limitazione di corrente |
0,1 - 2 x IH (CT), motore, circuito principale
|
| Efficienza |
98,2 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
1243 W al 50% di corrente e 0% di velocità
1455 W al 100% di corrente e 90% di velocità 403 W al 25% corrente e 0% di velocità 527 W al 25% di corrente e 50% di velocità 531 W al 100% di corrente e 50% di velocità 707 W al 50% di corrente e 50% di velocità 792 W al 50% di corrente e 90% di velocità 925 W al 100% di corrente e 0% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a sovraccarico di 110% |
157 A
|
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
132.2 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
5,4 mA
|
| Distorsione della corrente principale |
25 %
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 60 secondi
|
| Tensione di rete - max |
240 V
|
| Tensione di rete - max |
208 V
|
| Modalità operativa |
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo velocità con compensazione dello slittamento Controllo U/f Regolazione della coppia |
| Frequenza di ingresso - max |
400 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
240 V AC, trifase
230 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 110% |
187 A
|
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
214.5 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
66 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110% |
170 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150% |
143 A
|
| Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz, 1–fase |
45 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110% |
45 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
200 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
3.6 kHz, 1 - 10 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
|
| Tipo di configurazione sistema |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
| Tensione nominale - max |
240 VAC
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
100 kA
|
| Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
130 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 110% |
141 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
141 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 230 V, 60 Hz, sovraccarico del 110% |
154 A
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
50 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase, sovraccarico del 110% |
60 HP
|