Scarica il documento () sui 20

9702-5010-00P
Codice del modello: DG1-34170FB-C21C

Eaton DG1 Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 170 A, 90 kW, IP21/NEMA1, Chopper frenatura, Induttanza circuito intermedio

General specifications

Nome prodotto
Convertitore di frequenza Eaton DG1
Sigla catalogo
9702-5010-00P
EAN
4015081711062
Lunghezza/profondità del prodotto
340.7 mm
Altezza prodotto
888.5 mm
Larghezza prodotto
288 mm
Peso prodotto
75.9 kg
Certificazione/i
UL508
C-Tick
CSA-C22.2 No. 274-13
UkrSEPRO
RoHS, ISO 9001
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
EAC
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
IEC/EN 61800-3
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CUL
IEC/EN61800-5
CE
UL File No.: E134360
UL report applies to both US and Canada
UL
Note catalogo
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
Codice modello
DG1-34170FB-C21C

Modelli & Funzioni

Caratteristiche
Ventola a temperatura controllata
Ventola accessibile dall'esterno
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: Power Xpert inControl
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile

Informazioni generali

Capacità volume aria
395 m³/h
Lunghezza cavo
200 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
C2 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C3 ≤ 50 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
Grado di protezione
NEMA 1
IP21
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Classe ambientale
3C2, 3S2 (qualità dell'aria)
Dotato di:
Chopper frenatura
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Collegamento PC
Filtro soppressione radiodisturbo
Display grafico multilinea
resistenza di frenata
Inverter IGBT
Induttanza circuito intermedio
Unità di controllo
Circuito intermedio a tensione continua
Grandezza
FS5
Posizione di montaggio
Verticale
Numero di slot
2 (espansione)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Filtro opzionale soppressione radiodisturbo esterno per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C1: con filtro esterno, solo per emissioni condotte
Livello/funzione di sicurezza
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLC Cat 1)
Resistenza agli urti
meccanico, secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Conservazione e trasporto: massimo 15 g, 11 ms (all'interno della confezione)
Test di caduta UPS (per pesi all'interno del grandezza UPS)
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Vibrazione
Resistenza: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Ampiezza di accelerazione massima
Resistenza: 5 - 15,8 Hz, Ampiezza 1 mm (picco)
Resistenza: 5 - 150 Hz, Secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m per sistemi TN con messa a terra ad angolo
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-30 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito principale

Limitazione di corrente
0,1 - 2 x IH (CT), motore, circuito principale
Efficienza
98,6 % (η)
Corrente in ingresso ILN a sovraccarico di 110%
189 A
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
157 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
7,5 mA
Distorsione della corrente principale
29.5 %
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 60 secondi
Tensione di rete - max
380 V
Tensione di rete - max
500 V
Modalità operativa
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Regolazione della coppia
Controllo U/f
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Frequenza di ingresso - max
400 Hz
Tensione di uscita (U2)
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 110%
225.5 A
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
255 A
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
66 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110%
205 A
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
170 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
90 kW
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
110 kW
Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz, trifase
110 kW
Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
132 kW
Tensione nominale di esercizio
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
500 V AC, trifase
Risoluzione
0.01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
250 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
3.6 kHz, 1 - 10 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
Tipo di configurazione sistema
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Tensione nominale - max
500 VAC

Potenza nominale d'impiego (Motore)

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
196 A
Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
161 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
156 A
Corrente motore assegnata IM a 440/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110%
180 A
Corrente motore assegnata IM a 500 V, 50 Hz, sovraccarico del 110%
184 A
Corrente motore assegnata IM a 500 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
157 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
125 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase, sovraccarico del 110%
150 HP

Potenza apparente

Potenza apparente a 400 V
142 kVA
Potenza apparente a 480 V
177.5 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
3.3 Ω
Coppia frenante
Regolabile al 150 %, DC - Circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Regolabile al 150 % (I/Ie), DC - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
850 VDC

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
8
Numero di uscite (analogiche)
2
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
3 (tipo parametrizzabile, 2 contatti in scambio e 1 normalmente aperto, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max 250 mA opzioni incl.)

Comunicazione

Interfaccia di comunicazione
Modbus RTU, tipo integrato
BACnet MS/TP, tipo integrato
Ethernet IP, tipo integrato
CANopen®, opzionale
PROFIBUS, opzionale
DeviceNet, opzionale
SmartWire-DT, opzionale
Modbus TCP, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
Insieme al modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD
Protocollo
PROFINET IO
BACnet
PROFIBUS
MODBUS
Altri sistemi bus
TCP/IP
CAN
DeviceNet
EtherNet/IP

Verifica di progetto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2024 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
170 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
30.74 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%), possibilità di declassamento
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto