Eaton DG1 Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 205 A, 110 kW, IP54/NEMA12, Chopper frenatura, Induttanza circuito intermedio
| Nome prodotto |
Convertitore di frequenza Eaton DG1
|
| Sigla catalogo |
9702-6101-00P
|
| EAN |
4015081798261
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
371 mm
|
| Altezza prodotto |
1035 mm
|
| Larghezza prodotto |
486 mm
|
| Peso prodotto |
114.3 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61800-3
UL File No.: E134360 EAC UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 C-Tick IEC/EN61800-5 Safety requirements: IEC/EN 61800-5 UkrSEPRO UL508 CUL IEC/EN61800-3 CE RoHS, ISO 9001 Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 274-13 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UL UL report applies to both US and Canada |
| Note catalogo |
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
|
| Codice modello |
DG1-34205FB-C54C
|
| Caratteristiche |
Ventola accessibile dall'esterno
Ventola a temperatura controllata Parametrizzazione: Fieldbus Parametrizzazione: Tastiera Parametrizzazione: Power Xpert inControl |
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Capacità volume aria |
679 m³/h
|
| Lunghezza cavo |
C2 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
200 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore C3 ≤ 50 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore |
| Grado di protezione |
NEMA 12
IP54 |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Classe ambientale |
3C2, 3S2 (qualità dell'aria)
|
| Dotato di: |
Unità di controllo
Chopper frenatura Display grafico multilinea Induttanza circuito intermedio Filtro soppressione radiodisturbo Circuito intermedio a tensione continua Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB Collegamento PC resistenza di frenata Inverter IGBT |
| Grandezza |
FS6
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Numero di slot |
2 (espansione)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Classe di disturbo radio |
Filtro opzionale soppressione radiodisturbo esterno per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali). C1: con filtro esterno, solo per emissioni condotte |
| Livello/funzione di sicurezza |
STO (Safe Torque Off, SIL1, PLC Cat 1)
|
| Resistenza agli urti |
Conservazione e trasporto: massimo 15 g, 11 ms (all'interno della confezione)
meccanico, secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27 Test di caduta UPS (per pesi all'interno del grandezza UPS) |
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Vibrazione |
Resistenza: 5 - 150 Hz, Secondo EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6
Resistenza: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Ampiezza di accelerazione massima Resistenza: 5 - 15,8 Hz, Ampiezza 1 mm (picco) |
| Altitudine |
Max. 1000 m
Max. 3000 m Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m Max. 2000 m per sistemi TN con messa a terra ad angolo |
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-30 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Limitazione di corrente |
0,1 - 2 x IH (CT), motore, circuito principale
|
| Efficienza |
97,9 % (η)
|
| Corrente in ingresso ILN a sovraccarico di 110% |
250 A
|
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
189 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
9,5 mA
|
| Distorsione della corrente principale |
29 %
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 60 secondi
|
| Tensione di rete - max |
380 V
|
| Tensione di rete - max |
500 V
|
| Modalità operativa |
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo velocità con compensazione dello slittamento Regolazione della coppia Controllo U/f |
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Frequenza di ingresso - max |
400 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase 500 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 110% |
287.1 A
|
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
307.5 A
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
100 kA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Frequenza nominale - max |
66 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 110% |
261 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150% |
205 A
|
| Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase |
110 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110% |
132 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz, trifase |
132 kW
|
| Potenza di esercizio nominale a 500 V, 50 Hz, trifase, sovraccarico del 110% |
160 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase 500 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.01 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
400 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2 secondi ogni 20 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
2 kHz, 1 - 10 kHz adjustable, fPWM, Power section, Main circuit
|
| Tipo di configurazione sistema |
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
|
| Tensione nominale - max |
500 VAC
|
| Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 110% |
234 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
196 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
180 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 440/480 V, 60 Hz, sovraccarico del 110% |
240 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 500 V, 50 Hz, sovraccarico del 110% |
224 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 500 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
184 A
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
150 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase, sovraccarico del 110% |
200 HP
|
| Potenza apparente a 400 V |
180.8 kVA
|
| Potenza apparente a 480 V |
226 kVA
|
| Resistenza di frenata |
3.3 Ω
|
| Coppia frenante |
Regolabile al 150 %, DC - Circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale Regolabile al 150 % (I/Ie), DC - Circuito principale |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
850 VDC
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2
|
| Numero di ingressi (digitali) |
8
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Numero di uscite (digitali) |
1
|
| Numero di uscite relè |
3 (tipo parametrizzabile, 2 contatti in scambio e 1 normalmente aperto, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (esterni, max 250 mA opzioni incl.)
|
| Interfaccia di comunicazione |
Modbus TCP, tipo integrato
Ethernet IP, tipo integrato PROFIBUS, opzionale BACnet MS/TP, tipo integrato DeviceNet, opzionale SmartWire-DT, opzionale CANopen®, opzionale Modbus RTU, tipo integrato |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Insieme al modulo SmartWire-DT DXG-NET-SWD
Sì |
| Protocollo |
PROFIBUS
TCP/IP CAN Altri sistemi bus DeviceNet MODBUS PROFINET IO BACnet EtherNet/IP |
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
2620 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
205 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
62.45 W
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|