Scarica il documento () sui 20

9EEBM180

Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9E, 180 V

General specifications

Nome prodotto
Modulo della batteria estesa (EBM) per Eaton 9E
Sigla catalogo
9EEBM180
UPC
743172067739
Lunghezza/profondità del prodotto
26.24 cm
Altezza prodotto
70.85 cm
Larghezza prodotto
57.94 cm
Peso prodotto
105.49 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Caratteristiche prodotto

Contenuto della confezione
  • Modulo di batteria esterna (EBM)
  • Guida rapida
Tipo accessorio
Batteria/accumulatore
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Tipo di batteria
Sigillata, piombo-acido
Quantità della Batteria
30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Declarations of conformity

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.