Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9PX700RT

Eaton 9PX UPS, 2U, 700 VA, 630 W, 5-15P input, Outputs: (8) 5-15R, 120V

Specifiche generali

Product Name
Eaton 9PX UPS
Catalog Number
9PX700RT
UPC
743172081247
Product Length/Depth
17.7 in
Product Height
3.4 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
36.4 lb
Compliances
IEC 62040-2 Cat C1
CISPR22 Class B
FCC part 15 Class B
VCCI Class B
Certifications
cULus Listed
NOM

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.