Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BAO50

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 50 A, AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
BAO50
EAN
5027590491983
UPC
051712838559
Lunghezza/profondità del prodotto
87 mm
Altezza prodotto
22.3 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
53.2 g
Conformità
Produttore contatto
Codice modello
50A 500V , V88/A3, 21x87mm LV Fuse

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM63F
Portafusibile Red spot RS63

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 74 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A3
Tipo di fusibile
BAO

Esporta le caratteristiche del prodotto