Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BAO63
63A, AC 500V, V88/A3,21x87 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 63 A, AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
BAO63
EAN
5027590492010
UPC
051712838566
Lunghezza/profondità del prodotto
87 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
50.4 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88
Codice modello
63A, AC 500V, V88/A3,21x87 mm LV Fuse

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM63F
Portafusibile Red spot RS63

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 74 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A3
Tipo di fusibile
BAO

Esporta le caratteristiche del prodotto