Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BAO63M80
Codice del modello: 63M80 500V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 63A, AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm, gM, 63M80

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
BAO63M80
EAN
5027590492034
UPC
051712838580
Lunghezza/profondità del prodotto
87 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
22.3 mm
Peso prodotto
53.2 g
Conformità
Produttore contatto
Codice modello
63M80 500V AC INDUSTRIAL

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM63F
Portafusibile Red spot RS63

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 74 mm
Dotato di:
Terminali con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
BS88/A3
Tipo di fusibile
BAO

Esporta le caratteristiche del prodotto