Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BAO80
80Amp 500Vac INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 80A, AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
BAO80
EAN
5027590492041
Lunghezza/profondità del prodotto
87 mm
Altezza prodotto
22.3 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
53.2 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
80Amp 500Vac INDUSTRIAL FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM63F
Portafusibile Red spot RS63

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 74 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A3
Tipo di fusibile
BAO

Esporta le caratteristiche del prodotto