Eaton Bussmann series fusibile cilindrico a bassa tensione, 690V, 0,5A, Senza indicatore, Fusibile, Classe aM, Holder, Corpo in ceramica, Tappo terminale in rame placcato argento
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
C14M0.5
|
| EAN |
5027590494229
|
| UPC |
051712667371
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
51 mm
|
| Altezza prodotto |
14 mm
|
| Larghezza prodotto |
14 mm
|
| Peso prodotto |
17.8 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
| Certificazione/i |
IEC 60269
|
| Codice modello |
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 0.5A AM 690V AC
|
| Adatto per |
Portafusibile modulare CH14
|
| Valore nominale intensità di corrente |
0.5 A
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Categoria d'uso |
aM (protezione parziale commutatori)
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|