Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 100A, AC 500 V, V88/B1, 21 x 126 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
CD100
|
| EAN |
5027590496094
|
| UPC |
051712838771
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
127 mm
|
| Altezza prodotto |
21 mm
|
| Larghezza prodotto |
21 mm
|
| Peso prodotto |
80.2 g
|
| Conformità |
Produttore contatto
|
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 111 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Dimensione fusibile |
BS88/B1
|
| Tipo di fusibile |
CD
|