Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CD100M200

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 100 A, AC 415 V, V88/B1, 31 x 136 mm, gM

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
CD100M200
EAN
5027590496179
UPC
051712844840
Lunghezza/profondità del prodotto
138 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
87.6 g
Conformità
Produttore contatto

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/B1
Tipo di fusibile
CD

Esporta le caratteristiche del prodotto