Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CD80

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 80A, AC 500 V, V88/B1, 21 x 126 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
CD80
EAN
5027590496230
UPC
051712838825
Lunghezza/profondità del prodotto
127 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
80.2 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/B1
Tipo di fusibile
CD

Esporta le caratteristiche del prodotto