Scarica il documento () sui 20

DD200M315

Eaton Bussmann series Fusibile a bassa tensione per l'uso in Gran Bretagna, Cartuccia fusibile, bassa tensione, 200 A, AC 415 V, BS88/B2, 31 x 136 mm, gM, BS, 200M315

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
DD200M315
EAN
5027590497756
UPC
051712839617
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
31 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
153.2 g
Conformità
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM

Compatible fuse holder

Adatto per
Portafusibile Red spot RS200

Product specifications

Tipo di fusibile
DD
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Struttura
BS88/B2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.