Scarica il documento () sui 20

EFXD05051

Pannello sistema antincendio Eaton xDetect modulare indirizzabile, Indirizzabile, Schede opzionali xDetect & Opzioni / componenti per backplane, Sistemi EN54, Alimentazione 150 W

General specifications

Nome prodotto
Eaton xDetect Accessories
Sigla catalogo
EFXD05051
EAN
5018987403535
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
125 mm
Peso prodotto
0.451 kg
Conformità
EN
Certificazione/i
EN 54-2:1997+A1:2006

Esporta le caratteristiche del prodotto