Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

PV-160A-1XL-15

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, DC 1500 V, 1XL, 51 x 189 mm, gPV, IEC, UL, con indicatore, contatti a coltello

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-160A-1XL-15
EAN
5996516000632
UPC
051712372015
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
1200 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Classe
Classe gPV
Classificazione dell’interruzione
30 kAIC
Pre arc (I2T)
4200
Tensione nominale
1500 Vdc
Perdite di potenza (W)
58 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche
Dotato di:
Lama con indicatore frontale
Dimensione fusibile
1XL
Tipo di fusibile
PV-1XL-15

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.