Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

PV-355ANH3

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, extra-rapido, 355 A, DC 1000 V, NH3, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibili fotovoltaici
Sigla catalogo
PV-355ANH3
EAN
5027590506113
UPC
051712497992
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
1100 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
355 A
Tensione nominale
1000 Vdc
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Classe
Classe gPV

Product specifications

Applicazione
Impianti fotovoltaici, inverter, Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche, Combinatori e separatori di Stringhe fotovoltaiche
Tipo di fusibile
PV-ANH3
Dimensione fusibile
NH3

Compatible fuse holders

Adatto per
Base per fusibili NH SD3-D-PV

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.