Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 35 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A3, 22 x 86 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
TIS35
|
| EAN |
5027590514316
|
| UPC |
051712392952
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
84.5 mm
|
| Altezza prodotto |
21 mm
|
| Larghezza prodotto |
21 mm
|
| Peso prodotto |
48.75 g
|
| Conformità |
Produttore contatto
|
| Codice modello |
35A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE
|
| Adatto per |
Portafusibile Camaster CM63F
Portafusibile Red spot RS63 |
| Valore nominale intensità di corrente |
35A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 73 mm
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Dimensione fusibile |
BS88/A3
|
| Tipo di fusibile |
TIS
|