Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TIS50
50A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 50 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A3, 22 x 86 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TIS50
EAN
5027590514330
UPC
051712392969
Lunghezza/profondità del prodotto
84.5 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
49 g
Conformità
Produttore contatto
Codice modello
50A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Camaster CM63F
Portafusibile Red spot RS63

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 73 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A3
Tipo di fusibile
TIS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.