Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A3, 22 x 86 mm, gM, 63M100
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
TIS63M100
|
| EAN |
5027590514354
|
| UPC |
051712484961
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
58 mm
|
| Altezza prodotto |
26 mm
|
| Larghezza prodotto |
26 mm
|
| Peso prodotto |
84.15 g
|
| Conformità |
Non applicabile
|
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
|
| Codice modello |
63M100A 660V AC gM FUSE
|
| Adatto per |
Portafusibile Camaster CM63F
Portafusibile Red spot RS63 |
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gM
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 73 mm
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Dimensione fusibile |
BS88/A3
|
| Tipo di fusibile |
TIS
|
| Quantità |
20
|