지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
인버터

Eaton SVX industrial variable frequency drives

추가적인 신뢰성에 대한 요구 사항을 충족합니다.

Eaton SVX industrial variable frequency drives는 어댑티브 모터 모델 및 최신 ASIC 회로 기능과 결합된 센서리스 벡터 제어 기술을 제공합니다. 이 기술은 안정적인 속도 관리, 빠른 토크 상승 시간, 높은 공명 진동 저항성, 높은 시동 토크 및 전류를 가능하게 합니다. SVX 시리즈는 다중 모터 드라이브 시스템 및 고속 애플리케이션에 적합합니다.

Eaton SVX industrial VFD의 핵심 기능

  • 사용 편의성: 시작 마법사로 간편한 세팅 용이, 7개의 내장된 애플리케이션, 로컬/원격 버튼, 모듈식 디자인, 텍스트 디스플레이
  • 공간 절약을 위한 디자인: 컴팩트한 디자인, 개방형 NEMA12 옵션, 온보드 I/O 확장
  • 효율성: 내장된 3% 라인 리액터, EMI/RFI 필터 표준
  • 견고함 및 신뢰성: 일반부하/중부하 정격, 견고한 디자인, 견고한 전원 파트, 브레이크 초퍼 회로

SVX VFD에 대해 자세히 알아보기

다음에 대해 알아보기:

  • 정격
  • 전원 섹션 주요 기능
  • 제어 모델 주요 기능
  • 키패드 기능
  • 구성 옵션
  • 적합한 시장

기타 자세한 내용에 대해 확인하세요.

    SVX 기능에 대해 자세히 알아보기

    극한의 환경 또는 주변 정격 온도 이하에서 최대의 능률을 유지하는 SVX VFD의 기능에 대해 알아보세요

    주문하시겠습니까?

    유통업체 검색 도구를 사용하여 가까운 대리점을 찾으십시오.
    사양

    차이점 강조
    차이점만 표시
    빈 기능 숨기기
    다운로드 링크
    X
    Download Close