Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Autonominis

„RoundTech MR SEO“ – autonominis avarinis šviestuvas

„RoundTech“ šviestuvai leidžia greitai ir lengvai sumontuoti avarinį apšvietimą, naudojant standartinius apskritus įrankius bet kokio dydžio skylėms nuo 64 mm iki 78 mm. Svarbiausia, kad dėl naujoviškos vieno sprendimo „eFocus“ funkcijos „RoundTech“ galima iš karto konfigūruoti tiek evakuacijos keliams, tiek zonoms kilus panikai, taip supaprastinant užsakymą ir paskutinės minutės pakeitimus bei sumažinant klaidų skaičių.

Dėl ekologiškų ličio baterijų ir žemos temperatūros šviesos variklio „RoundTech“ galima įsigyti 150lm, 200lm ir 400lm variantų, taip pat variantų, skirtų žemoms patalpoms, ir tinkamų montuoti iki 9 m aukščio, taip pat 24 m atstumu esant 3 m patalpų aukščiui, ir aukštų patalpų versiją, skirtą montuoti aukštyje iki 12 m.

„RoundTech“ naudojami šviesos diodai, automatinis testavimas ir stebėjimo įtaisai (naudojant „CGLine+“ versijas) labai sumažina įrenginio eksploatavimo ir priežiūros išlaidas.

„eFocus“ programavimas
Evakuacijos kelio ir atviros erdvės paskirstymas
Paprastas montavimas nišoje
Standartinis cilindrinis pjūklas (Ø 64-78mm)
Naujausia technologija
Automatinis testavimas ir stebėjimas naudojant „CGLine+“

Savybės

  • Šviesos srautas 150lm, 200lm ir 400lm
  • Šviestuvai žemoms ir aukštoms nišoms
  • Pasirenkamas veikimo režimas (prižiūrimas arba neprižiūrimas) per jungiklį arba išorinį kontaktą
  • „CGLine+“ technologijos modeliai
  • 1 val. ir 3 val. trukmė
  • Ličio baterija
  • Šviesos srautas pritemdomas maitinant iš tinklo
  • IP65 / IK05 kompaktiškame korpuse
  • Galima apvali arba kvadratinė apdaila estetinėms pritaikymo galimybėms ir spalvoms
  • Supaprastinta priežiūra, energijos taupymas
  • Nekenkia aplinkai 
Innovative eFocus technology, escape route or open area

Novatoriška „eFocus“ technologija

„RoundTech“ sukurtas taip, kad tą patį įrenginį būtų galima naudoti evakuacijos kelio arba atviros zonos apšvietimui, taip supaprastinant užsakymą ir paskutinės minutės pakeitimus vietoje, taip pat sumažinant klaidų skaičių.

„eFocus“ programavimas leidžia pasirinkti, kokio apšvietimo reikia konkrečiam pritaikymui. Tą patį šviestuvą galima naudoti tiek kaip didelį plotą apimantį apšvietimą kilus panikai, tiek kaip siaurą fokusuotą apšvietimą.

„Escape Route“ šviesos paskirstymas leidžia įrengti koridoriuose, evakuacijos keliuose ir maksimaliai padidinti atstumą tarp šviestuvų. Maksimalus atstumas iki 44,8 m tarp šviestuvų sumažina reikiamų šviesos taškų skaičių, o 1 liukso apšvietos taikymo diapazonas nuo 2,5 m iki 12 m leidžia montuoti įprastame aukštyje.
RoundTech Medium Recessed SEO eFocus escape route
„Open Area“ šviesos paskirstymas leidžia įrengti didelėse erdvėse, kuriose nėra nustatyto evakuacijos kelio, t. y. visa erdvė turi būti apšviesta. Maksimalus atstumas iki 22,9 m tarp šviestuvų sumažina reikiamų šviesos taškų skaičių, o 0,5 liukso apšvietos taikymo diapazonas nuo 2,75 m iki 11 m leidžia montuoti įprastame aukštyje.
RoundTech Medium Recessed SEO eFocus open area

Apvalus estetiškas arba kvadratinis rėmelis

Galimybės dar labiau suderinti dizaino išvaizdą ir pojūtį apima pasirenkamą kvadratinį rėmelį ir visą spektrą pritaikomų spalvų, neįskaitant standartinių „RoundTech“ baltos, pilkos / sidabrinės ir juodos.*
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-roundtech-mr-seo-round-bezel-colors.jpg
 *galima pritaikyti spalvas plastikiniams apvaliems ir kvadratiniams papildomiems rėmeliams, kuriais galima pakeisti standartinį šviestuvo rėmelį.
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-roundtech-mr-seo-square-bezel-colors.jpg

Paprastas ir greitas integravimas

„RoundTech“ įleidžiamieji šviestuvai dabar palengvina darbą, nes juos galima greitai ir lengvai sumontuoti: standartiniu pjūkleliu išpjaukite apskritą skylę, prijunkite maitinimo šaltinį ir įstatykite šviestuvą.

„RoundTech MR EC“

„RoundTech“ asortimentas siūlo išėjimo ženklų sprendimą dėl skydelio, matomo iš 20 m atstumo, pasižyminčio puikiu homogeniškumu ir tolygiu piktogramos apšvietimu. Naujoji geresnio pasiekiamumo funkcija yra prieinama „CGLine+“ variantuose.

Tiesiog patogiausias ir patikimiausias stebėjimas, dėl kurio nereikia sukti galvos

„RoundTech“ šviestuvai gali būti patikimai ir efektyviai stebimi naudojant „CGLine+“ technologiją.
Specifikacijos

GAMINIŲ KODAI

Šviestuvai

Užsakymo kodas Aprašymas
Autonominis
RT2RSEO200STF1HIP RTECH MR SEO STF 200lm MNM 1h IP65
RT2RSEO200STF3HIP RTECH MR SEO STF 200lm MNM 3h IP65
Automatinis testavimas
RT2RSEO200ATF1H RTECH MR SEO ATF 200lm MNM 1h IP44
RT2RSEO200ATF3H RTECH MR SEO ATF 200lm MNM 3h IP44
RT2RSEO200ATF1HIP RTECH MR SEO ATF 200lm MNM 1h IP65
RT2RSEO200ATF3HIP RTECH MR SEO ATF 200lm MNM 3h IP65
CGLine+
RT2RSEO200CGL1HIP RTECH MR SEO CGL+ 200lm MNM 1h IP65
RT2RSEO200CGL3HIP RTECH MR SEO CGL+ 200lm MNM 3h IP65
RT2RSEO400CGL1HIP RTECH MR SEO CGL+ 400lm MNM 1h IP65
„CGLine+“ aukštų patalpų variantas, skirtas naudoti iki 11 m aukštyje
RT2RHEO200CGL3HIP RTECH MR HEO CGL+ 200 MNM 3H IP65

Priedai

Užsakymo kodas Aprašymas
RT2R-ST Kvadratinė apdaila, skirta „RoundTech Medium Recessed“
RT2R-STB Juodos matinės spalvos apdaila, skirta „RoundTech Medium Recessed“
RT2R-STG Kvadratinė tamsiai pilkos spalvos apdaila, skirta „RoundTech Medium Recessed“
RT2R-STS Kvadratinė sidabro spalvos apdaila, skirta „RoundTech Medium Recessed“
RT2R-RT Apvali apdaila, skirta „RoundTech Medium Recessed“
RT2R-RTB Apvali juodos matinės spalvos apdaila, skirta „RoundTech Medium Recessed“
RT2R-RTG Apvali tamsiai pilkos spalvos apdaila, skirta „RoundTech Medium Recessed“
RT2R-RTS Apvali sidabro spalvos apdaila, skirta „RoundTech Medium Recessed“
RT2R-RP „RoundTech Medium Recessed“ atnaujinimo plokštė
RT2R-BAT1 Baterija, „LiFePo4“ 3,2 V 1,5 Ah
RT2R-BAT3 Baterija, „LiFePo4“ 3,2 V 3 Ah
EMN „Eaton“ magnetas konfigūravimui ir bandymams

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Tvirtinimo būdas: Įmontuojamas lubose
Šviesos šaltinis: Nekeičiamas LED
Korpuso medžiaga: Polikarbonatas
Korpuso spalva: Balta
Vardinė maitinimo įtampa, dažnis: 220–230 V kintamosios srovės, 50 / 60 Hz
Apsaugos klasė: II
Apsauga·nuo·vandens·ir·dulkių·patekimo: IP44 | IP65
Trukmė: 1 val. | 3 val.
Šviesos srautas avarinio veikimo metu: 200lm | 400lm
Žiūrėjimo atstumas: netaikoma
Atsparumo smūgiams laipsnis (IK): IK05
Eksploatavimas: Neprižiūrimas (NM) | Prižiūrimas / neprižiūrimas (M / NM)
Testavimo sistema: Be testavimo sistemos | Automatinis testavimas | „CGLine+“
Šviestuvo tipas: Avarinis šviestuvas evakuacijos keliams ir atviriems plotams apšviesti
Atsisiųsti nuorodas
X
Download Close