Lejupielādēt dokumentu () no 20
Kontaktori un starteri

CMD kontaktora uzraudzības relejs

Eaton Moeller sērijas CMD kontaktora uzraudzības ierīce uzrauga kontaktora galveno kontaktu sakušanu. Kļūmes gadījumā ierīce atvieno augšposma kontaktoru, lai novērstu sliktāko rezultātu. Ar CMD kontaktora uzraudzības ierīci nav nepieciešama rezerves kontaktora konstrukcija un nav nevajadzīgu izmaksu. CMD ir konstruēta, domājot par avārijas apturēšanas situācijām.

Avārijas apturēšanas izmantošana:
d un & e izpildes līmeņi saskaņā ar EN ISO 13849-1
Sertifikācija:
CE, EK tipa pārbaudes sertifikāts, UL, CSA

Galvenās iezīmes

  • Sertifikācija: CE, EK tipa pārbaudes sertifikāts, UL, CSA
  • Ar drošību saistīto shēmu dizains atbilst d un e izpildes līmeņiem saskaņā ar EN ISO 13489

Vairs nav nepieciešama konstrukcija ar vairākiem kontaktoriem!

CMD kontaktoru uzraudzības ierīce novērš nepieciešamību pēc rezerves konstrukcijas ar diviem kontaktoriem. Tā uzticami uzrauga kontaktoru sakušanu, tādējādi nodrošinot ekonomiskumu.

Energoefektivitāte ir viena no mūsdienu galvenajām tēmām

Ar Eaton palīdzību jūsu sistēmas automātiski atbildīs Ekodizaina direktīvas prasībām vienkāršā, ātrā un ekonomiskā veidā, vienlaicīgi ievērojami samazinot enerģijas izmaksas.

Moeller sērija – 100 gadu pieredze

Ar vairāk nekā 100 gadu pieredzi motoru iedarbināšanā, vadībā un aizsardzībā Moeller sērija piedāvā pierādītu izstrādājumu klāstu, kas palīdzēs enerģiju izmantot vēl uzticamāk, efektīvāk, drošāk un ilgtspējīgāk.
Specifikācijas
Izceliet atšķirības
Rādīt tikai atšķirības
Slēpt tukšās iezīmes
Lejupielādes saites
X
Download Close