Lejupielādēt dokumentu () no 20
Gala lietotāju sadales skapji

xComfort KLV

xComfort KLV ir kompaktas sadales kārbas, kas paredzēta zemapmetuma un tukšsienu uzstādīšanai dzīvojamajos objektos un nelielas noslodzes komercplatībās. Papildus plašam 1–5 rindu elektronerģijas sadaļņu klāstam, kas izstrādātas un apstiprinātas saskaņā ar standartu IEC/EN 62208 un IEC/EN 60670-24, sērija ietver arī multivides un hibrīda korpusus.

Apvienojumā ar Eaton laika gaitā pārbaudīto modulāro komutācijas un aizsardzības ierīču klāstu, kā arī mūsu inovatīvo tiešsaistes konfigurācijas rīku, sistēma piedāvā ideālu elektroenerģijas sadales risinājumu gan jaunām būvēm, gan renovācijas projektiem, kas atbilst standarta IEC/EN 61439-3 prasībām.

MONTĀŽAS IESPĒJAS
tukšsienu un zemapmetuma
RINDAS
1 līdz 5
PIEEJAMIE MODEĻI
Energy, Multimedia un Hybrid

Galvenās iezīmes

Nozīmīgas funkcijas
Inovatīvas, viegli uzstādāmas, vienkārši izcilas

  • Lielas 5 rindu versijas, līdz pat 60+10 moduļu vienībām
  • Elegants un neuzkrītošs plakanu vai īpaši plakanu (SF) durvju dizains
  • Ātra kabeļu savienošana, pateicoties mūsdienīgajai KSK plug-in tehnoloģijai
  • 3D apmetuma kompensēšana ļauj veikt horizontālas un vertikālas korekcijas
  • Iebūvēts līmeņrāds precīzai salāgošanai sienā
  • Multivides un hibrīda versijas ar WiFi durvīm labākam bezvadu savienojumam

Modulārie komponenti nodrošina labāku drošību, kvalitāti un daudzveidību

Eaton piedāvā visaptverošu augstas kvalitātes jaudas slēdžu klāstu, sniedzot uzstādītājiem visu, kas viņiem nepieciešams, lai viegli uzstādītu vai paplašinātu enerģijas sadales sistēmas. Pateicoties aizsardzības slēgiekārtas inteliģentajai konfigurācijai korpusā, kļūmes gadījumā elektrisko ķēdi var droši atslēgt.

Sadalnes ar gatavu elektroinstalāciju – izvēle ir jūsu rokās!

Izvēlieties piemērotas ierīces jūsu dzīvojamās platības vai nelielas noslodzes komercplatības projektam no dažādiem standartizētiem komponentiem un tukšiem korpusiem. Eaton nodrošina visu tehnisko informāciju, kas jums nepieciešama, lai patstāvīgi izveidotu konstrukcijas pārbaudi saskaņā ar IEC/EN 61439-3. Varat arī izvēlēties sadalni ar gatavu elektroinstalāciju. Šādā gadījumā Eaton nodrošinās dokumentāciju, ieskaitot detalizētu konstrukcijas pārbaudi. Koncentrējieties uz būtiskāko un ļaujiet Eaton parūpēties par pārējo.

Standarti ir mūsu stiprā puse

Eaton KLV tukšais korpuss atbilst standartu IEC/EN 60670-24 un IEC/EN 62208 prasībām. Tādējādi tas ir apstiprināts izmantošanai zemsprieguma blokos saskaņā ar IEC/EN 61439-3.

Tiešsaistes konfigurēšanas rīks – izveidojiet savas pielāgotās konfigurācijas

xComfort KLV sērija un mūsu komutācijas un aizsardzības ierīces ir balstītas uz modulāru konstrukciju, sniedzot jums iespēju nokomplektēt jebkādu nepieciešamo kombināciju. Papildus vairākām standarta sadalnēm ar gatavu elektroinstalāciju, Eaton pēc pieprasījuma piedāvā arī pielāgotas konfigurācijas. Ja vēl neesat pārliecināts par to, kāda veida sadalne jums ir piemērotākā, vienkārši aizpildiet mūsu konfigurēšanas rīku.

Elektroenerģijas sadalne

Mūsu veiksmīgās KLV sērijas jaunā paaudze tagad sniedz vēl plašākas iespējas. Mēs paplašinājām sēriju, pievienojot jaunu 5 rindu zemapmetuma un tukšsienu elektroenerģijas sadalni ar līdz pat 60 moduļiem (ar 10 moduļu vienībām kā papildu rezervi), kas turklāt jau standarta versijā ir aprīkota ar paplašināmām KSK kombinācijas plug-in spailēm. Turklāt jaunajām ierīcēm sānos ir par 30 % vairāk vietas kabeļiem un ievērojami vairāk spaiļu joslu optimizētai kabeļu ievadei, kā arī jaunais N spaiļu bloks ar plug-in tehnoloģiju uzstādīšanai sāniski sienas kārbā vai uz DIN sliedes. Papildinātajā klāstā tagad pieejama arī APW virsmas uzstādīšanas iespēja. Pateicoties kompaktās sadalnes sertifikācijai saskaņā ar standartu IEC/EN 60670-24 (PD) un IEC/EN 62208, 5 rindu KLV elektroenerģijas sadalne ir ideāla izvēle gan maziem, gan lieliem projektiem.

Multivides sadalne

xComfort KLV sērija tagad ir paplašināta ar 5 rindu multivides sadalni, kas ir pieejama arī ar Wi-Fi durvīm. Pateicoties šīm īpaši izstrādātajām durvīm, korpuss nodrošina labāku bezvadu savienojumu, salīdzinot ar standarta metāla durvīm. Multivides sadalne atbilst gan standarta IEC/EN 60670-24 prasībām par vispārīga pielietojuma korpusiem, gan arī standarta IEC/EN 62208 prasībām.

Hibrīda sadalne

Hibrīda korpuss sniedz līdzīgas priekšrocības kā KLV elektroenerģijas un multivides sadalnes, apvienojot šo abu izstrādājumu funkcijas vienā. Tas ir pieejams 24 vai 36 moduļu vienību versijā komutācijas un aizsardzības ierīcēm, un katrs korpuss ietver atsevišķu funkcionālo bloku ar mikro perforētu montāžas plāksni multivides ierīcēm. Hibrīda sadalne atbilst gan standarta IEC/EN 60670-24 prasībām par noteikta pielietojuma korpusiem, gan arī standarta IEC/EN 62208 prasībām.

Projektu komplektu varianti

xComfort KLV sērijas izstrādājumi pieejami arī kā 4PR projektu komplekti, kas ietver viena un divu posmu komplektus. Viena posma komplektā ietilpst standarta konfigurācija, ieskaitot sienas kārbu, savukārt divu posmu komplektā pēc izvēles iespējams iekļaut standarta durvis/ durvju rāmjus ar WiFi ieliktni un ventilācijas sistēmu.

Jaunā xComfort KLV 5 rindu sērija

Uzziniet vairāk par xComfort KLV sēriju!

Specifikācijas

Izceliet atšķirības
Rādīt tikai atšķirības
Slēpt tukšās iezīmes

Vispārīgas tehniskās specifikācijas – xComfort KLV

Elektroenerģijas sadalnes, tukšas

  • Versija saskaņā ar IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (PD)
  • Aizsardzības pakāpe: IP30 (IK05)
  • II aizsardzības klase, pilnībā izolēta (elektroenerģijas sadalne)
  • Nominālais spriegums: 400 V maiņstrāva
  • Korpusa materiāls: polistirols
  • Durvju/rāmja materiāls: lokšņu tērauds ar pulverveida pārklājumu
  • Krāsa: balta RAL 9016
  • DIN sliedes kopnes kanāls, galvanizēts lokšņu tērauds
  • Vada aizdegšanās pārbaude, 850 °C (tukšsienu), 650 °C (zemapmetuma)

Multivides sadalnes, tukšas

  • Versija saskaņā ar IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (GP)
  • Aizsardzības pakāpe: IP30 (IK05)
  • II aizsardzības klase, pilnībā izolēta (tikai tad, ja uzstādītas II klases ierīces)
  • Nominālais spriegums: 230 V maiņstrāva
  • Korpusa materiāls: polistirols
  • Durvju/rāmja materiāls: lokšņu tērauds ar pulverveida pārklājumu
  • WiFi durvis: lokšņu tērauds ar īpašu plastmasas ieliktni
  • Krāsa: balta RAL 9016
  • Montāžas plāksne, galvanizēts lokšņu tērauds
  • Vada aizdegšanās pārbaude, 850 °C (tukšsienu), 650 °C (zemapmetuma)

Hibrīda sadalnes, tukšas

  • Versija saskaņā ar IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (PD)
  • Funkcionālais elektroenerģijas sadales bloks: tāds pats kā elektroenerģijas sadalnei
  • Funkcionālais multivides sadales bloks: tāds pats kā multivides sadalnei
  • Korpusa materiāls: polistirols
  • Durvju/rāmja materiāls: lokšņu tērauds, pulverveida pārklājums ar pretkorozijas aizsardzību
  • Krāsa: balta RAL 9016
  • WiFi durvis: lokšņu tērauds ar īpašu plastmasas ieliktni
  • DIN sliedes kopnes kanāls, galvanizēts lokšņu tērauds
  • Vada aizdegšanās pārbaude, 850 °C (tukšsienu), 650 °C (zemapmetuma)

Beigu sadalnes, ar gatavu elektroinstalāciju

  • Versija saskaņā ar IEC/EN 61439-3
  • Aprīkotas ar Eaton modulārajiem komponentiem
  • Aizsardzības pakāpe: IP30 (IK05)
  • II aizsardzības klase, pilnībā izolēta (elektroenerģijas sadalne)
  • Nominālais spriegums: 400 V maiņstrāva
  • Nominālā strāva: maks. 63 A
  • Īsslēguma izturības spēja: Icc < 10 kA
  • Korpusa materiāls: polistirols
  • Durvju/rāmja materiāls: lokšņu tērauds ar pulverveida pārklājumu
  • Krāsa: balta RAL 9016
  • DIN sliedes kopnes kanāls, galvanizēts lokšņu tērauds
  • Vada aizdegšanās pārbaude, 850 °C (tukšsienu), 650 °C (zemapmetuma)
Lejupielādes saites
X
Download Close