Nepieciešamība pēc tīra, nepārtraukta enerģijas avota nekad nav bijusi svarīgāka, jo ēkas arvien vairāk ir atkarīgas no tīklam pieslēgtām IT, IoT un citām jutīgām elektroniskām ierīcēm – un nākotnē tas tikai pieaugs. Tas nozīmē, ka spēja pārvarēt sprieguma kritumus, impulsus un pārslodzes, papildus līnijas troksnim un citiem energoapgādes mainīgajiem, ir tikpat svarīga, kā pilnīgu strāvas padeves pārrāvumu pārvaldība.
Nepārtrauktās barošanas iekārtas sistēma sniedz šo drošību – organizācijas spēj maksimāli palielināt darbības laiku un aizsargāt vērtīgus datus, kas var tikt sabojāti vai pat pilnībā zaudēti. Tā atpazīst, kad strāvas kvalitāte pasliktinās vai strāvas padeve tiek pārrauta, un nodrošina tūlītēju aizsardzību pret strāvas pārtraukumu, lai varētu ieslēgt rezerves barošanas avotu, piemēram, ģeneratoru, vai izslēgt iekārtu.
Atrisina trīs energoapgādes problēmas: strāvas padeves pārtraukumu, kritumu un impulsu.
Ieteicamais produkts: 5PX Gen2 UPS: The Eaton 5PX Gen2 statīva/torņa UPS nodrošina interaktīvas līnijas rezerves elektroapgādi un mērogojamus darbības laikus serveriem, uzglabāšanas sistēmām, VoIP rīkiem un tīkla iekārtām. Ar nākamās paaudzes intuitīvu LCD displeju, enerģijas patēriņa mērīšanu līdz kontaktligzdu grupu līmenim un līdz 99 % efektivitāti, 5PX Gen2 ir ideāls UPS, mūsdienu IT iekārtu aizsardzībai.
Nepieciešama palīdzība? Sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu.