Lejupielādēt dokumentu () no 20

Programmatūras rīki un konfiguratori

Atvieglojiet inženiertehnisko procesu

Eaton konfiguratori, izvēles ceļveži un rīki atvieglo un paātrina produktu izvēli un inženiertehniskā procesa elektrisko komponentu posmu. Pielietojumi tiek konfigurēti izvēlnēs atbilstoši klienta vajadzībām.

Produktu konfiguratori

Spiedpogu konfigurators

Eaton spiedpogu un ārkārtas apturēšanas pogu konfigurators ne tikai palīdz pieņemt lēmumus par atsevišķām spiedpogām, kā arī par virsmas montāžas korpusiem ar vairākiem darbības elementiem, bet arī tieši sniedz visus nepieciešamos pasūtīšanas datus. Ierīces var individuāli kombinēt un konfigurēt kā pilnu ierīci korpusā vai kā individuālus komponentus virtuālā vadības panelī. Tieša vizualizācija atvieglo jūsu pielietojumam piemērotu produktu izvēli.

SL4/SL7 signāltorņu konfigurators

Parocīgais SL7/SL4 signāltorņu konfigurators ļauj nokomplektēt vajadzīgo signāltorni, veicot tikai dažus klikšķus. Jūs varat simulēt gaismas un skaņas funkcijas tiešsaistē, gūstot pārskatu par pareizo moduļu izvēli. Pēc tam rīks ģenerē pasūtījumu sarakstu, ko varat nosūtīt tieši uzņēmumam Eaton vai vairumtirgotājam pēc jūsu izvēles.

PowerXL izvēles ceļvedis

Šis tiešsaistes izvēles ceļvedis nodrošina vienkāršu plānošanas risinājumu, palīdzot ātri izvēlēties jūsu pielietojumam vajadzīgo piedziņu un ar to saistīto sadalni, aizsargelementus, droseles un filtrus ar to preču numuriem.

Motora startera kombinācijas

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties konfigurēt savu motora starteri kā DOL, reversēšanas starteri vai kā trīsstūra zvaigzni, vai jums ir nepieciešama uzstādīšana ar drošinātājiem vai bez drošinātājiem, vai arī dodat priekšroku elektromehāniskai motora iedarbināšanai vai elektroniskam motora starterim: šis konfigurators palīdz izvēlēties piemērotu risinājumu, veicot tikai dažus klikšķus. Tas ir saistīts ar tiešsaistes katalogu, nodrošinot ērtu iespēju izveidot pilnīgus pasūtījumu sarakstus un elektroinstalācijas komplektus. Kad izvēle ir veikta, varat nosūtīt gatavo sarakstu savam tirdzniecības partnerim.

Programmatūras rīki

xSpider

xSpider ir grafiski orientēta zemsprieguma tīklu projektēšanas programmatūra ar Eaton zīmola elektriskās ķēdes aizsardzības aprīkojumu. Tā aprēķina sprieguma kritumus, slodzes sadalījumu un īsslēguma strāvas radiālajiem, kā arī režģveida tīkliem un veic sekojošu pārbaudi par izmantoto kabeļu un aizsardzības aprīkojuma piemērotību. Programmatūra sniedz projektētājiem un skaitļošanas inženieriem plānošanas rīku, kas nodrošina, ka tiek ievēroti pašreizējie standarti un pieļaujamie lokpārklāšanās riska līmeņi. Visi aprēķini ir balstīti uz IEC standartiem.

Temperatūras kalkulators

Sadalnes un vadības aparatūras konstrukcijas temperatūras pieauguma aprēķināšana. Aprēķiniet visu ķēžu zudumu jaudas, ieskaitot iekšējo vadītāju, balstoties uz nominālo strāvu. Sadalnes un vadības aparatūras konstrukcijas zudumu jauda tiek aprēķināta, saskaitot ķēdes zudumu jaudas. Vadītāju zudumu jauda tiek noteikta ar aprēķinu. Temperatūras pieauguma raksturlīknes noteikšana sadalnē un vadības aparatūrā: no visas zudumu jaudas, izmantojot IEC 60890 minēto procedūru. Temperatūras kalkulators palīdz jums veikt temperatūras pieauguma verifikāciju saskaņā ar standartu IEC 61439-1.

SISTEMA drošības programmatūra

No ražotāja neatkarīgais aprēķina rīks SISTEMA sniedz atbalstu ar drošību saistītu vadības komponentu izvērtēšanā standarta EN ISO 13849-1 kontekstā un vienkāršo riska novērtēšanas analīzi. Aizsargierīču projektēšanas struktūras izvēle un piešķire arhitektūrai, kas atbilst standarta EN ISO 13849-1 prasībām, ir īstenota Windows lietotāja saskarnē. Balstoties uz to, programmatūra aprēķina uzticamības vērtības, kā arī sasniegto veiktspējas līmeni (Performance Level – PL).