Lejupielādēt dokumentu () no 20

Ilgtspējīgi UPS risinājumi

Eaton UPS risinājumi ir radīti, lai videi nekaitīgā veidā veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi visā pasaulē.

Ilgtspējīgi un videi nekaitīgi UPS risinājumi

Eaton nepārtraukti sadarbojas ar klientiem, lai radītu risinājumus, kas veicina ilgtspējīgu izaugsmi visā pasaulē. Mūsu UPS risinājumi ir īpaši energoefektīvi, lietderīgi pielieto resursus, maksimāli izmanto pārstrādājamus materiālus un samazina emisijas visa produkta ekspluatācijas ilgumā. Eaton izstrādā risinājumus, kuru mērķis ir veicināt ilgtspējīgu izaugsmi visā pasaulē. Mūsu inženieri nepārtraukti izstrādā gudrākus, videi nekaitīgākus un rentablākus risinājumus. Tas iekļauj arī energoefektīvu un videi nekaitīgu tehnoloģiju izstrādi. Lai uzzinātu, kā mūsu tehnoloģijas var jums palīdzēt, izmēģiniet īpašumtiesību izmaksu kalkulatoru un skatiet, kā Eaton UPS iekārtas darbosies ar jūsu slodzes apjomu.

Aprites ekonomikas veicināšana

Eaton rūpējas par vides aizsardzību, sadarbojoties ar Starptautiskās Elektrotehniskās komisijas (SEK) standartizācijas komitejām un piedaloties regulatīvos pētījumos un rūpniecības brīvprātīgās iniciatīvās, tādās kā ES produkta vides pēdas nospiedums.

Vides aizsardzība ir viena no Eaton izstrādes procesa sastāvdaļām. Aprites cikla izvērtējuma (LCA) process tiek izmantots, lai apkopotu informāciju par produkta iespējamo ietekmi uz vidi, un šo ietekmi izvērtē, pamatojoties uz standartiem ISO 14040/14044. Dažiem produktiem, pamatojoties uz standartu ISO 14020, ir izstrādāti produktu vides ietekmes profili.

Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, rakstiet uz: LCA@eaton.com

Materiāli un pārstrāde

Eaton ievēro noteikumus par bīstamajām vielām (RoHS un REACH) un cenšas samazināt piesārņojumu un ietekmi uz cilvēku veselību, ko rada uzņēmuma produkti. Mēs ņemam vērā ietekmi uz vidi, ko rada iepakojums un nolietotu akumulatoru pārstrāde (EEIA, akumulatori, iepakojums). Pārstrādātājiem mēs nodrošinām norādījumus, kā pārstrādāt nolietotus produktus.

Materiāli