Eaton enerģijas taupīšanas sistēma (ESS) uzlabo efektivitātes līmeņus līdz 99%. Tas tiek paveikts, apturot enerģijas moduļus, kad enerģijas pārveidošana nav nepieciešama, un, kad ir nepieciešama, divu milisekunžu laikā ierīce ir gatava sākt komutāciju. ESS ir visvairāk attīstītā, pārbaudītā un uzticamākā enerģijas glabāšanas sistēma tirgū, kura tiek izmantota jau daudzus gadus visdažādākajās instalācijās. Salīdzinot ar ļoti augsto dubultās konversijas efektivitāti, ESS režīms tomēr var samazināt zudumus par 75% pie standarta UPS slodzes.