Lejupielādēt dokumentu () no 20

RMQ avārijas apturēšanas pogas

Nevainojama aizsardzība. Daudzpusīga lietošana. Avārijas apturēšanas poga

Darbība, signalizēšana un pārslēgšana ar pilnīgu drošību: globāli pārbaudītas avārijas apturēšanas pogas nodrošina visaptverošu cilvēku, mašīnu un sistēmu aizsardzību. Eaton piedāvā pareizos komponentus jebkuram pielietojumam – no taustiņu modeļiem līdz modeļiem ar apgaismotiem gredzeniem. 

Droša izslēgšana lieliskā formā – avārijas izslēgšanas pogas!

Sēnes vai palmas formas avārijas apturēšanas / avārijas izslēgšanas pogas var uzstādīt priekšpusē vai tieši uz grīdas. Pašuzraudzības kontakta elementi sniedz visaptverošu ekspluatēšanas drošību pat kļūdainas uzstādīšanas vai pārmērīgi spēcīgas darbināšanas situācijā. Avārijas apturēšanas pogas ir lieliski piemērotas izmantošanai skarbās vidēs, pateicoties to augstajam (IP67, IP69K) aizsardzības klašu faktoram un plašajam apkārtējās vides temperatūras diapazonam.
Eaton RMQ- Titan pushbuttons & pilot devices overview

RMQ Titan M22 modulārās palīgierīces

Kontroles panelim, piekaramiem paneļiem vai vadības skapim: Eaton Moeller sērijas RMQ Titan M22 ir labākais risinājums mašīnu un paneļu veidotājiem.

Uzzināt vairāk

rmq-emergency-stop.jpg

RMQ kompakta risinājuma kompaktas palīgierīces

Uzlabojiet savu konkurētspēju, konstruējot vēl kompaktākas un uzticamākas mašīnas ar Eaton Moeller sērijas RMQ kompaktā risinājuma vadības un indikācijas ierīcēm.

Uzzināt vairāk

Eaton RMQ Titan_Foot and Palm switch FAK Group

FAK kājas un rokas slēdži

Izturīgās FAK sērijas ierīces ir aprīkotas ar lielu aktuatoru, kas nodrošina ātru un intuitīvu darbināšanu ar plaukstu, dūri vai pēdu.

 

Uzzināt vairāk

Augsta redzamība, pateicoties izgaismotajiem gredzeniem

Avārijas apturēšanas pogas ir pieejamas gan ar (gan bez) atslēgu ar atvienošanas vai izslēgšanas funkciju, neizgaismotas un izgaismotas ar standarta LED vai mehāniska slēdža pozīcijas indikāciju. Uzstādot izvēles izgaismoto gredzenu, jūsu mašīnas vai sistēmas avārijas apturēšanas/avārijas izslēgšanas pogas var padarīt vēl pamanāmākas. Tumsā šī opcija garantē uzticamu to pozīcijas un darbības stāvokļa indikāciju.

              RMQ maza avārijas apturēšanas ierīce: maza ierīce, liela jauda!

Mazā avārijas apstādināšanas poga apvieno funkcionalitāti, drošību un unikālu, kompaktu dizainu. Mazā avārijas apstādināšanas ierīce ir inovatīvs vadības elements, kas izceļas ar savu kompakto izmēru un jauno apgaismojuma sistēmu. Inovatīvais 360° apgaismotais gredzens nodrošina labāku redzamību un tādējādi palielina mašīnu un sistēmu drošību. Pateicoties visa RMQ klāsta plaša mēroga apstiprinājumiem un sertifikātiem, kā arī modularitātei, to var viegli un elastīgi izmantot dažāda veida jomās.

  •  IP65 un IP69 aizsardzības klase
  • saderīga ar Flat Rear kontaktiem/ papildu pašuzraudzības kontaktiem
  • papildu RGB LED 360° izgaismots gredzens, ko var izgaismot jebkurā krāsā
  • iespējami individuāli uzraksti, pateicoties spiedpogu konfiguratoram
  • Uzzināt vairāk par mazo avārijas apturēšanas ierīci un lejupielādēt skrejlapu
Eaton's Moeller series RMQ small e-Stop emergency stop button

Izcili piederumi vai komplektētas ierīces – izvēle ir jūsu rokās!

RMQ mazo avārijas apturēšanas ierīci var pasūtīt kā atsevišķu ierīci vai komplektētu ierīci ar jau uzstādītiem komponentiem (iesk. Flat rear NC kontakta elementu, RGB LED elementu, aizsarggredzenu un dzeltenu korpusu)

Funkcionālās drošības integrēšana mašīnās

Funkcionālā drošība ir būtiska mašīnu izstrādes procesa daļa, jo tā ir kritiska loma mašīna operatora aizsardzībā un ražošanas darbības uzturēšanā. Lai nodrošinātu funkcionālo drošību, ir jāievēro jaunākās vadlīnijas – izstrādes vadlīnijas ar standartizētām un apstiprinātām shēmām var palīdzēt ievērojami samazināt īstenošanas piepūli.