Lejupielādēt dokumentu () no 20

RMQ Flat Design palīgierīces

Izbaudiet plašas pielāgojamības iespējas un konstruējiet vēl kompaktākas mašīnas ar inovatīvu dizainu, izmantojot šos vietu ietaupošos RMQ Flat Design priekšpuses un aizmugures kontaktelementus. Tie ir izturīgi un funkcionāli, apvienojot elegantu izskatu ar mūsdienīgu funkcionalitāti. Eaton Moeller sērijas modularitāte un RMQ-Titan saime rada neskaitāmi daudz konstrukciju kombinācijas un intuitīvus risinājumus lietotāju vadībai, tādējādi uzlabojot jūsu sistēmas lietotāju pieredzi. Īstais RMQ priekšējo elementu un kontaktelementu skaistums slēpjas to gudrajā un plakanajā konfigurācijā. 

 

Taupa vietu:

Uzstādīšanas dziļums samazināts par 33 %

Dizains:

augstas klases izskats

Uzstādīšana:

vienkārši un pielāgojami

Pievilcīgs dizains un viegla uzstādīšana

RMQ Flat Front elementiem ir ne tikai pievilcīgs un mūsdienīgs dizains, bet arī izsmalcināts AFX piestiprināšanas princips, kas sistēmu izskatu padara īpaši pievilcīgu. RMQ AFX montāžas koncepcija padara ierīču uzstādīšanu vienkāršāku. Saderība ar RMQ-Titan un RMQ kompakto risinājumu klāstu – šie inovatīvie priekšpuses elementi sniedz maksimālas pielāgojamības spējas individuālam dizainam.

Mazs izmērs. Plašs klāsts: RMQ Flat Rear

Flat Rear kontaktam un LED elementiem ir par 33 % mazāks uzstādīšanas dziļums, tādējādi ietaupot vietu jebkuras palīgierīces aizmugurē. Īpaši noderīgs mašīnām ar atsevišķiem darbināšanas termināļiem (piem., atbalsta stiprinājumiem) un vietās ar ierobežotu telpu.

Daudzkrāsu = daudzfunkciju

Inovatīvie daudzkrāsu elementi piedāvā iespēju attēlot dažādās krāsas, izmantojot tikai vienu pogu, atbilstoši jūsu vajadzībām. Tas ne tikai uzlabo drošību, bet ļauj vienai indikācijas gaismai nepārtraukti attēlot aktuālos mašīnas statusus.

Moduļu sistēma. Plaša pielāgojamība

RMQ Flat Enclosure ir mazākie tāda veida korpusi un padara drošībai svarīgus komponentus par gaumīgiem dizaina elementiem jebkurai mašīnai un sistēmai. Tas sniedz maksimālu pielāgojamību bezgalīgi daudz pielietojumos, pateicoties plakanas virsmas elektromehāniskajiem kontakt elementiem RMQ Flat Rear, kurus var viegli apvienot ar pārējo piedāvājumu no RMQ klāsta.
Eaton RMQ Flat Design pilot devices

RMQ Titan M22 modulārās palīgierīces

Kontroles panelim, piekaramiem paneļiem vai vadības skapim: Eaton Moeller sērijas RMQ Titan M22 ir labākais risinājums mašīnu un paneļu veidotājiem.

Uzzināt vairāk

 

 

Eaton RMQ compact solution pilot devices in a flat design with pre-integrated cables

RMQ kompakta risinājuma kompaktas palīgierīces

Uzlabojiet savu konkurētspēju, konstruējot vēl kompaktākas un uzticamākas mašīnas ar Eaton Moeller sērijas RMQ kompaktā risinājuma vadības un indikācijas ierīcēm.

Uzzināt vairāk