Lejupielādēt dokumentu () no 20

10GN02

Gauge piece, LV, 10 A, AC 400 V, D02, IEC

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
10GN02
EAN
5027590428705
Product Length/Depth
9 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
13.44 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC

Produkta specifikācijas

Amperage Rating
10 A
Color
Red
Construction size
D02
Type
fuse accessory
Application
E18

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.