Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

110012
NZMS3-4-VE400/250

NZMS3-4-VE400/250. Circuit-breaker, 4 p, 400A, selective

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
110012
EAN
4015081095780
Product Length/Depth
166 mm
Product Height
275 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
8.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS3-4-VE400/250

Piegādes programma

Amperage Rating
400 A
Features
Motor drive optional
Protection unit
Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker

Konstrukcijas pārbaude saskaņā ar IEC/EN 61439
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
Konstrukcijas pārbaude saskaņā ar IEC/EN 61439 – tehniskie dati

Equipment heat dissipation, current-dependent
72 W

Technical data - electrical

Amperage Rating
400 A
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
4400 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
800 A
Overload current setting (Ir) - max
400 A
Overload current setting (Ir) - min
200 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Short delay current setting (Isd) - max
4000 A
Short delay current setting (Isd) - min
800 A
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
Built-in device fixed built-in technique
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
Position of connection for main current circuit
Front side

Eksportēt produkta specifikāciju

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificēt produktu

Ievadiet savu 16–17 ciparu sērijas numuru
Jūsu ievadītais sērijas numurs nedrīkst ietvert speciālo rakstzīmi. Jūsu ievadītais sērijas numurs nav pareizs – tam jābūt 16 vai 17 cipariem. Jūsu ievadītais sērijas numurs netika atrasts Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Jūsu ievadītais sērijas numurs neatbilst produktam. Pārbaudiet produkta sērijas numuru un mēģiniet vēlreiz. Noklikšķiniet šeit , lai pārietu uz produktu lapu jūsu ievadītajam sērijas numuram Sērijas numurs Eaton ir zināms kā aizdomīgs, lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai.
Sērijas numurs
Atiestatīt Sērijas numurs Eaton ir zināms kā aizdomīgs, lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Eaton neatpazīst sērijas numuru, un tas nav derīgs. Lūdzu, izmantojiet šo veidlapu, lai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai.
Ievadiet 6 ciparu autentifikācijas kodu
Jūsu ievadītais produkts ir aizdomīgs! Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Jūsu ievadītais autentifikācijas kods neatbilst mūsu ierakstiem par šo sērijas numuru. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Nederīgs autentifikācijas kods. Garumam jābūt 6 rakstzīmēm ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai. Jānorāda autentifikācijas kods ziņot par problēmu turpmākai palīdzībai.
Izpildiet Captcha uzdevumu pirms autentifikācijas.
Sazinieties ar mums zinot-problemu
x
Ziņot par problēmu
Lūdzu, ievadiet savu vārdu un uzvārdu.
x
Paldies, ziņojums par jūsu problēmu ir iesniegts, mūsu produktu atbalsta komanda drīzumā ar jums sazināsies.