Lejupielādēt dokumentu () no 20

116201
Modeļa kods: XLSPC14

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, for corner section, HxWxD=100x450x450mm, gray

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
116201
EAN
4015081159406
Product Length/Depth
461 mm
Product Height
100 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
3.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPC14

Produkta specifikācijas

Color
Gray
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.