Lejupielādēt dokumentu () no 20

143220
Modeļa kods: XLST5S115

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, galvanized, for WxD = 1100 x 500mm, IP55

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143220
EAN
4015081398843
Product Length/Depth
1010 mm
Product Height
6 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
5.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5S115

Produkta specifikācijas

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.