Lejupielādēt dokumentu () no 20

148586
Modeļa kods: SLPEN63012

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Space unit/N busbar support, 1p, 20x5-30x10 (60mm)

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i busbar support
Catalog Number
148586
EAN
4015081450343
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
66 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
SLPEN63012

Produkta specifikācijas

Current rating - max
630 A
Busbar distance
60 mm
Number of poles
Single-pole

Eksportēt produkta specifikāciju

Uzstādīšanas instrukcijas

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.