Zināšanu meklēšana
Lejupielādēt dokumentu () no 20
Mēs rūpējamies par būtiskāko*

171929
Modeļa kods: DX-BR012-5K1

Eaton DX Braking resistance, IP20, 12 Ω, 5.1 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171929
EAN
4015081684267
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
15.5 kg
Certifications
Certified by UL for use in Canada
C22.2
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E300273
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL508
UL
Model Code
DX-BR012-5K1
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
Electrical rating

Voltage rating - max
1000 V

General information

Accessory/spare part type
Breaking resistance
Degree of protection
IP00
IP20
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)
Used with
DA1
DG1
DM1

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.