Lejupielādēt dokumentu () no 20

191036
Modeļa kods: XVTL-SV-18

Eaton xEffect xVtl Mounting kit for 200 mm wide and vertically BusBar height 1800mm

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting kit
Catalog Number
191036
EAN
4015081914142
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
1760 mm
Product Width
62 mm
Product Weight
3.91 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-SV-18

Produkta specifikācijas

Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
1800 mm
Suitable for enclosure building width
200 mm
Material
Metal
Model
Mounting kit

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.