Lejupielādēt dokumentu () no 20

35GD33
Modeļa kods: GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Gauge piece, LV, 35 A, AC 500 V, D3, IEC

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
35GD33
EAN
5027590477734
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
23.72 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC
Model Code
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Produkta specifikācijas

Amperage Rating
35 A
Color
Black
Construction size
DIII
Type
fuse accessory
Application
E33

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.