Lejupielādēt dokumentu () no 20

FSX2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, X shape, 3/4"

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FSX2
UPC
782274419701
Product Length/Depth
6.03 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2.76 lb

Produkta specifikācijas

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
3/4"
Shape
X
Number of gangs
1

Eksportēt produkta specifikāciju

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.