Lejupielādēt dokumentu () no 20

FT2ED-PICTO-DML
Modeļa kods: FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 L

Eaton 20m, Pictogram, FDX08-040-3 T28, Man in wheel chair door and arrow left

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-DML
EAN
3660191807252
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
CE
Model Code
FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 L

Produkta specifikācijas

Viewing distance
20 m
Model
Insert sheet/plate
Meaning pictogram
Other
Material thickness
0.1 mm
Double-sided
False
Direction
Left
Direction of the arrow
Left - DIN 4844
Number of sides
Single sided
Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Eksportēt produkta specifikāciju

Lietotāju ceļveži

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.