Lejupielādēt dokumentu () no 20

FT2ED-PICTO-UR
Modeļa kods: FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E002 U/R 20M

Eaton 20m, Pictogram, ISO7010-E002 U/R, Exit Up Right

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-UR
EAN
3660191807306
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
CE marking
Model Code
FT2 PICTOGRAM, ISO7010-E002 U/R 20M

Produkta specifikācijas

Viewing distance
20 m
Model
Insert sheet/plate
Meaning pictogram
Exit
Material thickness
0.1 mm
Double-sided
False
Direction
Upstairs right
Number of sides
Single sided
Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Eksportēt produkta specifikāciju

Lietotāju ceļveži

Piezīme. Ja .zip lejupielādes failā trūkst fails(-i), lielapjoma lejupielāde neatbalsta faila tipu.