Lejupielādēt dokumentu () no 20

MCL2V0603-6R2-R

IND,MCL2V0603,6.2nH,250mA, 0.48Ω,SMT, 6R2-R

Vispārējā informācija

Product Name
Eaton MCL chip inductor
Catalog Number
MCL2V0603-6R2-R
UPC
051712811156
Product Length/Depth
0.63 mm
Product Height
0.33 mm
Product Width
0.33 mm
Product Weight
0.00022 g
Compliances
RoHS Compliant

Produkta specifikācijas

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.25 A
Package Quantity
15000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
480 mΩ

Eksportēt produkta specifikāciju