Deze whitepaper vergelijkt de efficiëntie en betrouwbaarheid van verschillende klemmen
Dankzij de push-in technologie kunnen er tijd en kosten worden bespaard in alle fasen van de levensduur van een component. Dit is duidelijk naar voren gekomen in een nieuwe whitepaper van Eaton, die de meerwaarde van de Push-in aansluittechnologie in vergelijking met schroef- en veerklemmen aantoont. Verschillende tests met een onafhankelijk onderzoeksorgaan en een consumentenonderzoek voorzien ons hierin over goed onderbouwde gegevens.
Volledige bedrading van het besturingspaneel mogelijk met Push-in klemmen
Push-in technologie is de nieuwe trend binnen de kastenbouw. Eaton gaat met deze trend mee en blijft daarom het Push-in assortiment uitbreiden van automatiseringssystemen tot drukknoppen, en van motorbeveiligingen tot frequentieregelaars.
Energie-efficiëntie maximaliseren en machinebesturing en -bediening optimaliseren terwijl u beschermt wat belangrijk is.